Volants, DIN 950, fonte grise, sans poignée (K0671) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Volants, DIN 950, fonte grise, sans poignée (K0671)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0671.0080X10
K0671.0080X12
K0671.0100X10
K0671.0100X12
K0671.0125X12
K0671.0125X14
K0671.0140X14
K0671.0140X16
K0671.0160X14
K0671.0160X16
K0671.0180X16
K0671.0180X18
K0671.0200X18
K0671.0200X22
K0671.0250X22
K0671.0250X26
K0671.0315X26
K0671.0315X30
K0671.0400X30
K0671.0400X34
K0671.0500X34
K0671.0500X40
K0671.1080X10
K0671.1080X12
K0671.1100X10
K0671.1100X12
K0671.1125X12
K0671.1125X14
K0671.1140X14
K0671.1140X16
K0671.1160X14
K0671.1160X16
K0671.1180X16
K0671.1180X18
K0671.1200X18
K0671.1200X22
K0671.1250X22
K0671.1250X26
K0671.1315X26
K0671.1315X30
K0671.1400X30
K0671.1400X34
K0671.1500X34
K0671.1500X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Finition 1 B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons DIN Poids
(kg)
RoHS

13.86 €

1 4 jours 8029---10H72516-3---

13.86 €

1 4 jours 8029---12H72516-3---

16.72 €

1 4 jours 10033---10H72617-3---

16.72 €

1 4 jours 10033---12H72617-3---

20.02 €

1 4 jours 12536---12H73318-3---

20.02 €

1 4 jours 12536---14H73318-3---

23.45 €

1 4 jours 14039---14H73319-3---

23.45 €

1 4 jours 14039---16H73319-3---

25.33 €

1 4 jours 16040---14H73720-3---

25.33 €

1 4 jours 16040---16H73720-3---

35.79 €

1 4 jours 18043---16H73622-3---

35.79 €

1 4 jours 18043---18H73622-3---

38.86 €

1 4 jours 20045---18H73824-3---

38.86 €

1 4 jours 20045---22H73824-3---

61.82 €

1 4 jours 25050---22H74628-5---

61.82 €

1 4 jours 25050---26H74628-5---

93.98 €

1 4 jours 31556---26H75433-5---

93.98 €

1 4 jours 31556---30H75433-5---

170.88 €

1 4 jours 40063---30H76838-5---

170.88 €

1 4 jours 40063---34H76838-5---

349.24 €

1 4 jours 50072alésage sans rainure-50034H77945-5DIN 95015,0100true

349.24 €

1 4 jours 50072alésage sans rainure-50040H77945-5DIN 95014,4500true

15.41 €

1 4 jours 8029-3-10H7251611,43---

15.41 €

1 4 jours 8029-4-12H7251613,83---

18.33 €

1 4 jours 10033-3-10H7261711,43---

18.33 €

1 4 jours 10033-4-12H7261713,83---

21.72 €

1 4 jours 12536-4-12H7331813,83---

21.72 €

1 4 jours 12536-5-14H7331816,33---

25.01 €

1 4 jours 14039-5-14H7331916,33---

25.01 €

1 4 jours 14039-5-16H7331918,33---

27.22 €

1 4 jours 16040-5-14H7372016,33---

27.22 €

1 4 jours 16040-5-16H7372018,33---

37.66 €

1 4 jours 18043-5-16H7362218,33---

37.66 €

1 4 jours 18043-6-18H7362220,83---

40.94 €

1 4 jours 20045-6-18H7382420,83---

40.94 €

1 4 jours 20045-6-22H7382424,83---

64.22 €

1 4 jours 25050-6-22H7462824,85---

64.22 €

1 4 jours 25050-8-26H7462829,35---

96.74 €

1 4 jours 31556-8-26H7543329,35---

96.74 €

1 4 jours 31556-8-30H7543333,35---

174.62 €

1 4 jours 40063-8-30H7683833,35---

174.62 €

1 4 jours 40063-10-34H7683837,35---

354.36 €

1 4 jours 50072trou lisse avec rainures1050034H7794537,35DIN 95017,0010true

354.36 €

1 4 jours 50072trou lisse avec rainures1250040H7794543,35DIN 95014,7950true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Fonte Poignée Sans Désignation Volant

Assistance technique