Volants avec poignée rabattable (K0258)

Volants avec poignée rabattable (K0258)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0258.108008
K0258.10800802
K0258.1080086
K0258.108008026
K0258.108010
K0258.10801003
K0258.1080106
K0258.108010036
K0258.108012
K0258.10801204
K0258.1080126
K0258.108012046
K0258.210010
K0258.21001003
K0258.2100106
K0258.210010036
K0258.210012
K0258.21001204
K0258.2100126
K0258.210012046
K0258.312512
K0258.31251204
K0258.3125126
K0258.312512046
K0258.312514
K0258.31251405
K0258.3125146
K0258.312514056
K0258.312516
K0258.31251605
K0258.3125166
K0258.312516056
K0258.416014
K0258.41601405
K0258.4160146
K0258.416014056
K0258.416016
K0258.41601605
K0258.4160166
K0258.416016056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Taille A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

34.99 €

1 4 jours 8036.71302.5-258H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 jours 8036.71302.52258H71914M413-17.6-74.613409

38.73 €

1 4 jours 8036.71302.5-258H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 jours 8036.71302.52258H71914M413M617.67.574.613409

34.99 €

1 4 jours 8036.71302.5-2510H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 jours 8036.71302.532510H71914M413-17.6-74.6134011.4

38.73 €

1 4 jours 8036.71302.5-2510H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 jours 8036.71302.532510H71914M413M617.67.574.6134011.4

34.99 €

1 4 jours 8036.71302.5-2512H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 jours 8036.71302.542512H71914M413-17.6-74.6134013.8

38.73 €

1 4 jours 8036.71302.5-2512H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 jours 8036.71302.542512H71914M413M617.67.574.6134013.8

41.23 €

1 4 jours 10043.52383-2810H71916M516-20.1-90.11349-

44.22 €

1 4 jours 10043.5238332810H71916M516-20.1-90.1134911.4

44.97 €

1 4 jours 10043.52383-2810H71916M516M620.17.590.11349-

47.97 €

1 4 jours 10043.5238332810H71916M516M620.17.590.1134911.4

41.23 €

1 4 jours 10043.52383-2812H71916M516-20.1-90.11349-

44.22 €

1 4 jours 10043.5238342812H71916M516-20.1-90.1134913.8

44.97 €

1 4 jours 10043.52383-2812H71916M516M620.17.590.11349-

47.97 €

1 4 jours 10043.5238342812H71916M516M620.17.590.1134913.8

44.06 €

1 4 jours 12552.1347.54-3512H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 jours 12552.1347.5443512H72520M620-23.3-108.818.559.513.8

47.79 €

1 4 jours 12552.1347.54-3512H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 jours 12552.1347.5443512H72520M620M623.37.5108.818.559.513.8

44.06 €

1 4 jours 12552.1347.54-3514H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 jours 12552.1347.5453514H72520M620-23.3-108.818.559.516.3

47.79 €

1 4 jours 12552.1347.54-3514H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 jours 12552.1347.5453514H72520M620M623.37.5108.818.559.516.3

44.06 €

1 4 jours 12552.1347.54-3516H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 jours 12552.1347.5453516H72520M620-23.3-108.818.559.518.3

47.79 €

1 4 jours 12552.1347.54-3516H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 jours 12552.1347.5453516H72520M620M623.37.5108.818.559.518.3

46.94 €

1 4 jours 16063.84625.6-4514H72525M826-28-143.518.583-

49.94 €

1 4 jours 16063.84625.654514H72525M826-28-143.518.58316.3

50.68 €

1 4 jours 16063.84625.6-4514H72525M826M6287.5143.518.583-

53.67 €

1 4 jours 16063.84625.654514H72525M826M6287.5143.518.58316.3

46.94 €

1 4 jours 16063.84625.6-4516H72525M826-28-143.518.583-

49.94 €

1 4 jours 16063.84625.654516H72525M826-28-143.518.58318.3

50.68 €

1 4 jours 16063.84625.6-4516H72525M826M6287.5143.518.583-

53.67 €

1 4 jours 16063.84625.654516H72525M826M6287.5143.518.58318.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique