Volants avec poignée de sécurité (K0259)

Volants avec poignée de sécurité (K0259)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Position de sécurité lors du relâchement de la poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0259.108008
K0259.10800802
K0259.1080086
K0259.108008026
K0259.108010
K0259.10801003
K0259.1080106
K0259.108010036
K0259.108012
K0259.10801204
K0259.1080126
K0259.108012046
K0259.210010
K0259.21001003
K0259.2100106
K0259.210010036
K0259.210012
K0259.21001204
K0259.2100126
K0259.210012046
K0259.312512
K0259.31251204
K0259.3125126
K0259.312512046
K0259.312514
K0259.31251405
K0259.3125146
K0259.312514056
K0259.312516
K0259.31251605
K0259.3125166
K0259.312516056
K0259.416014
K0259.41601405
K0259.4160146
K0259.416014056
K0259.416016
K0259.41601605
K0259.4160166
K0259.416016056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Taille A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

49.23 €

1 4 jours 8036.71302.5-258H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 jours 8036.71302.52258H71914M413-17.6-72.613389

52.95 €

1 4 jours 8036.71302.5-258H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 jours 8036.71302.52258H71914M413M617.67.572.613389

49.23 €

1 4 jours 8036.71302.5-2510H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 jours 8036.71302.532510H71914M413-17.6-72.6133811.4

52.95 €

1 4 jours 8036.71302.5-2510H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 jours 8036.71302.532510H71914M413M617.67.572.6133811.4

49.23 €

1 4 jours 8036.71302.5-2512H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 jours 8036.71302.542512H71914M413-17.6-72.6133813.8

52.95 €

1 4 jours 8036.71302.5-2512H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 jours 8036.71302.542512H71914M413M617.67.572.6133813.8

55.36 €

1 4 jours 10043.52383-2810H71916M516-20.1-88.61347.5-

58.33 €

1 4 jours 10043.5238332810H71916M516-20.1-88.61347.511.4

59.12 €

1 4 jours 10043.52383-2810H71916M516M620.17.588.61347.5-

62.04 €

1 4 jours 10043.5238332810H71916M516M620.17.588.61347.511.4

55.36 €

1 4 jours 10043.52383-2812H71916M516-20.1-88.61347.5-

58.33 €

1 4 jours 10043.5238342812H71916M516-20.1-88.61347.513.8

59.12 €

1 4 jours 10043.52383-2812H71916M516M620.17.588.61347.5-

62.04 €

1 4 jours 10043.5238342812H71916M516M620.17.588.61347.513.8

55.84 €

1 4 jours 12552.1347.54-3512H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 jours 12552.1347.5443512H72520M620-23.3-107.718.558.413.8

59.59 €

1 4 jours 12552.1347.54-3512H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 jours 12552.1347.5443512H72520M620M623.37.5107.718.558.413.8

55.84 €

1 4 jours 12552.1347.54-3514H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 jours 12552.1347.5453514H72520M620-23.3-107.718.558.416.3

59.59 €

1 4 jours 12552.1347.54-3514H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 jours 12552.1347.5453514H72520M620M623.37.5107.718.558.416.3

55.84 €

1 4 jours 12552.1347.54-3516H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 jours 12552.1347.5453516H72520M620-23.3-107.718.558.418.3

59.59 €

1 4 jours 12552.1347.54-3516H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 jours 12552.1347.5453516H72520M620M623.37.5107.718.558.418.3

57.20 €

1 4 jours 16063.84625.6-4514H72525M826-28-14218.581.6-

60.20 €

1 4 jours 16063.84625.654514H72525M826-28-14218.581.616.3

60.93 €

1 4 jours 16063.84625.6-4514H72525M826M6287.514218.581.6-

63.93 €

1 4 jours 16063.84625.654514H72525M826M6287.514218.581.616.3

57.20 €

1 4 jours 16063.84625.6-4516H72525M826-28-14218.581.6-

60.20 €

1 4 jours 16063.84625.654516H72525M826-28-14218.581.618.3

60.93 €

1 4 jours 16063.84625.6-4516H72525M826M6287.514218.581.6-

63.93 €

1 4 jours 16063.84625.654516H72525M826M6287.514218.581.618.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique