Roulette fixe, électriquement conductrice (K1761)

Roulette fixe, électriquement conductrice (K1761)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1761.11080321
K1761.11100321
K1761.11125321
K1761.11160401
K1761.11200401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)

21.68 €

1 4 jours 10280329556085100807665

27.44 €

1 4 jours 125100329556085100807670

34.03 €

1 4 jours 150125329556085100807680

87.60 €

1 4 jours 19516040117580110140105-130

100.83 €

1 4 jours 23520040117580110140105-160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique