Roulettes pivotantes (K1769)

Roulettes pivotantes (K1769)
· Corps de roue orientable avec double support (roulement à billes et roulement à rouleaux coniques)

· Roues avec palier à billes de précision

· Corps en acier

· Jante en acier

· Bandage polyuréthane, faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1769.16050
K1769.20050
K1769.25060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)
Poids
(kg)
RoHS

388.16 €

1 4 jours 2051605011558075110140105135700--

411.08 €

1 4 jours 24520050116080751101401051601000--

578.75 €

1 4 jours 305250601475105-140175140200135010,6200true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes
Désignation Roulette pivotante Type de fixation plaque à visser Finition 1 sans système de blocage

Assistance technique