Roulettes pivotantes (K1772)

Roulettes pivotantes (K1772)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes et portées en acier trempé

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1772.07532
K1772.075323
K1772.10037
K1772.100373
K1772.12540
K1772.125403
K1772.15050
K1772.150503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

72.01 €

1 4 jours 1187532palier lisse94560-851008082.5300

115.43 €

1 4 jours 1187532roulement à billes94560-851008082.5300

87.89 €

1 4 jours 14010037palier lisse94560-851008095500

127.58 €

1 4 jours 14010037roulement à billes94560-851008095500

105.18 €

1 4 jours 16512540palier lisse94560-8510080107.5700

149.28 €

1 4 jours 16512540roulement à billes94560-8510080107.5700

129.50 €

1 4 jours 19715050palier lisse11658075110140105140800

164.28 €

1 4 jours 19715050roulement à billes11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier

Assistance technique