Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1791)

Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1791)
· Conviennent pour les locaux sanitaires

· Détectables optiquement

· Atténuent le bruit

· Confort de marche élevé.

· Faible résistance au pivotement et au roulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1791.211000352
K1791.211250402
K1791.211600452
K1791.212000502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

144.66 €

1 4 jours 12510035703686150

167.56 €

1 4 jours 150125407040102.5150

297.00 €

1 4 jours 195160458854134300

349.19 €

1 4 jours 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Matériau du composant Thermoplastique
Roulements de roue palier lisse Finition 2 pour zone hygiénique D1(mm) 13

Assistance technique