Vis de préhension hexagonale (K0386)

Vis de préhension hexagonale (K0386)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Montage facile

· Dureté 72-74 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0386.1006
K0386.1308
K0386.1710
K0386.17102
K0386.1912
K0386.19122
K0386.2416
K0386.24162
K0386.3020
K0386.30202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dentelure A=Longueur de filetage
(mm)
B
(mm)
C=largeur de clavette
(mm)
D
(mm)
G=Filetage

15.63 €

1 4 jours extra-fin255107.9M6

16.15 €

1 4 jours fin256.4139.5M8

18.03 €

1 4 jours fin258.31712.7M10

18.78 €

1 4 jours fin408.31712.7M10

22.77 €

1 4 jours fin258.71915.9M12

23.53 €

1 4 jours fin408.71915.9M12

29.41 €

1 4 jours fin35112419M16

30.16 €

1 4 jours fin50112419M16

48.58 €

1 4 jours extra-fin4013.73025.4M20

51.01 €

1 4 jours extra-fin6013.73025.4M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Carbure Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure

Assistance technique