Inserts ronds, forme P (K0385)

Inserts ronds, forme P (K0385)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

· Forme P : protection optimale contre l'endommagement de surfaces sensibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0385.08126
K0385.10126
K0385.12126
K0385.16126
K0385.20126
K0385.25126
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)

12.32 €

1 4 jours 88M4

12.82 €

1 4 jours 1010M5

14.06 €

1 4 jours 1213M5

17.20 €

1 4 jours 1616M6

19.95 €

1 4 jours 2021M6

22.77 €

1 4 jours 2527M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface surface en polyuréthane, 60 Shore Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne
Forme P L3=hauteur(mm) 12 L4(mm) 6

Assistance technique