Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0290.610X028 |
K0290.610X038 |
K0290.610X053 |
K0290.612X029 |
K0290.612X039 |
K0290.612X054 |
K0290.616X030 |
K0290.616X040 |
K0290.616X055 |
K0290.620X035 |
K0290.620X055 |
K0290.620X075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H1 (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.23 € | 1 | 4 jours | 25 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
40.69 € | 1 | 4 jours | 35 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
41.26 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
44.90 € | 1 | 4 jours | 25 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
45.39 € | 1 | 4 jours | 35 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
46.08 € | 1 | 4 jours | 50 | M12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
46.94 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
47.33 € | 1 | 4 jours | 35 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
48.98 € | 1 | 4 jours | 50 | M16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
53.91 € | 1 | 4 jours | 30 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
54.87 € | 1 | 4 jours | 50 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
58.88 € | 1 | 4 jours | 70 | M20 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Polyuréthanne |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Polyuréthanne | Forme | P |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H1(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles