Patins à alignement automatique, retour automatique, forme F, insert avec poignée diamant (K0286)

Patins à alignement automatique, retour automatique, forme F, insert avec poignée diamant (K0286)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Capacité de charge élevée et taille réduite

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0286.305
K0286.306
K0286.308
K0286.310
K0286.312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

60.32 €

1 4 jours 18M51571.8142.10.84.65330

67.64 €

1 4 jours 22M61882.816.52.515.66450

67.64 €

1 4 jours 28M823113.321.53.41.37.58590

82.27 €

1 4 jours 34M1029134.4274.21.69.2106140

94.13 €

1 4 jours 40M1235165.4325211.3128220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme F

Assistance technique