Patins à alignement automatique avec contre-écrou, forme C, bille aplatie, lisse (K0287)

Patins à alignement automatique avec contre-écrou, forme C, bille aplatie, lisse (K0287)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0287.108
K0287.1081
K0287.110
K0287.1101
K0287.112
K0287.1121
K0287.116
K0287.1161
K0287.120
K0287.1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Couleur principale Matériau du composant Matériau (surface de montage / surface de support) B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

27.12 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier2514.5M85.814.511.636.68.5138

32.56 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable2514.5M85.814.511.636.68.5138

36.43 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier3019M108.61915.745.712178

43.73 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable3019M108.61915.745.712178

36.43 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier3519M128.61915.750.7121715

43.73 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable3519M128.61915.750.7121715

50.27 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier4027M1610.52720.760.7162425

60.32 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable4027M1610.52720.760.7162425

87.04 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier5033M20203327.377.3253090

104.45 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable5033M20203327.377.3253090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C

Assistance technique