Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0285.317X022 |
K0285.319X024 |
K0285.324X028 |
K0285.330X030 |
K0285.336X036 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Numéro de commande pour pince | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.12 € | 1 | 4 jours | 17 | M6 | 10 | 22 | 7 | 13 | 28 | K0385.1010 | ||
85.65 € | 1 | 4 jours | 19 | M8 | 12 | 24 | 8 | 15 | 39 | K0385.1210 | ||
95.04 € | 1 | 4 jours | 24 | M10 | 16 | 28 | 8 | 20 | 58 | K0385.1610 | ||
105.52 € | 1 | 4 jours | 30 | M12 | 20 | 30 | 9 | 23 | 95 | K0385.2010 | ||
127.50 € | 1 | 4 jours | 36 | M12 | 25 | 36 | 11 | 28 | 136 | K0385.2510 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Acier à forte teneur en carbone |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Forme | F |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Numéro de commande pour pince
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles