Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (K0285)

Patins à alignement automatique, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (K0285)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0285.617X024
K0285.619X026
K0285.624X030
K0285.630X032
K0285.636X038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

72.32 €

1 4 jours 17M6101024713K0385.10126

79.52 €

1 4 jours 19M8121326815K0385.12126

86.46 €

1 4 jours 24M10161630820K0385.16126

98.93 €

1 4 jours 30M12202132923K0385.20126

118.09 €

1 4 jours 36M122527381128K0385.25126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Polyuréthanne
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne Forme P
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Assistance technique