Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0284.104X012 |
K0284.104X025 |
K0284.105X016 |
K0284.105X025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.41 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 6 | 12 | 4.5 | 7 | 12 | ||
39.81 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 6 | 25 | 12 | 7 | 12 | ||
42.65 € | 1 | 4 jours | 13 | M5 | 8.5 | 16 | 5 | 10 | 20 | ||
44.03 € | 1 | 4 jours | 13 | M5 | 8.5 | 25 | 12 | 10 | 20 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Forme | C |
H1(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles