Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme K, bille POM aplatie, lisse (K0284)

Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme K, bille POM aplatie, lisse (K0284)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0284.704X012
K0284.704X025
K0284.705X016
K0284.705X025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

36.98 €

1 4 jours 10M46124.572

38.05 €

1 4 jours 10M46251272

41.22 €

1 4 jours 13M58.5165104

42.41 €

1 4 jours 13M58.52512104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Polyacétal
Matériau (surface de montage / surface de support) Pom Forme K H1(mm) 1.5

Assistance technique