Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme O, bille en acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (K0284)

Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme O, bille en acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (K0284)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0284.504X012
K0284.504X025
K0284.505X017
K0284.505X026
K0284.506X021
K0284.508X024
K0284.510X028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
W
(mm)
Ø billes
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

42.88 €

1 4 jours 10M4812.523.528711.5

45.20 €

1 4 jours 10M4825.52928711.5

46.06 €

1 4 jours 13M51117.536.5281019.8

47.22 €

1 4 jours 13M51126.539281019.8

49.78 €

1 4 jours 17M6142137.5281327.4

57.39 €

1 4 jours 19M8192448.5241538.6

63.08 €

1 4 jours 24M10212849242058.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Diamant
Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant Forme O

Assistance technique