Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (K0284)

Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (K0284)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme P : protection optimale contre l'endommagement de surfaces sensibles

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0284.604X014
K0284.604X027
K0284.605X019
K0284.605X028
K0284.606X023
K0284.608X026
K0284.610X030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
W
(mm)
Ø billes
(mm)

41.69 €

1 4 jours 10M41014.543.5287

44.02 €

1 4 jours 10M41027.549287

43.91 €

1 4 jours 13M51319.556.52810

45.13 €

1 4 jours 13M51328.5592810

47.50 €

1 4 jours 17M6162357.52813

54.19 €

1 4 jours 19M8212668.52415

62.96 €

1 4 jours 24M102330692420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Polyuréthanne
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme P

Assistance technique