Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert en acier aplati, lisse (K0289)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert en acier aplati, lisse (K0289)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0289.110X015
K0289.110X030
K0289.110X050
K0289.112X020
K0289.112X040
K0289.112X060
K0289.116X025
K0289.116X050
K0289.116X080
K0289.120X030
K0289.120X060
K0289.120X100
K0289.124X040
K0289.124X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Ø billes
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier

80.64 €

1 4 jours 1519.6M101019.617171317319K0385.10108

81.96 €

1 4 jours 3019.6M101019.617171317319K0385.10108

83.10 €

1 4 jours 5019.6M101019.617171317319K0385.10108

88.21 €

1 4 jours 2021.9M121221.919191519530K0385.12108

88.76 €

1 4 jours 4021.9M121221.919191519530K0385.12108

89.17 €

1 4 jours 6021.9M121221.919191519530K0385.12108

95.39 €

1 4 jours 2527.7M161627.723242024650K0385.16108

95.39 €

1 4 jours 5027.7M161627.723242024650K0385.16108

97.46 €

1 4 jours 8027.7M161627.723242024650K0385.16108

105.71 €

1 4 jours 3034.6M202034.624302330885K0385.20108

107.05 €

1 4 jours 6034.6M202034.624302330885K0385.20108

111.21 €

1 4 jours 10034.6M202034.624302330885K0385.20108

127.86 €

1 4 jours 4041.6M242541.63036283610121K0385.25108

134.86 €

1 4 jours 10041.6M242541.63036283610121K0385.25108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme C
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique