Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0289.210X015 |
K0289.210X030 |
K0289.210X050 |
K0289.212X020 |
K0289.212X040 |
K0289.212X060 |
K0289.216X025 |
K0289.216X050 |
K0289.216X080 |
K0289.220X030 |
K0289.220X060 |
K0289.220X100 |
K0289.224X040 |
K0289.224X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | S (mm) | Ø billes (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Numéro de commande pour insert en acier inoxydable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.46 € | 1 | 4 jours | 15 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 13 | 17 | 3 | 19 | K0385.10102 | ||
84.44 € | 1 | 4 jours | 30 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 13 | 17 | 3 | 19 | K0385.10102 | ||
85.48 € | 1 | 4 jours | 50 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 13 | 17 | 3 | 19 | K0385.10102 | ||
91.21 € | 1 | 4 jours | 20 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 15 | 19 | 5 | 30 | K0385.12102 | ||
92.25 € | 1 | 4 jours | 40 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 15 | 19 | 5 | 30 | K0385.12102 | ||
92.81 € | 1 | 4 jours | 60 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 15 | 19 | 5 | 30 | K0385.12102 | ||
98.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50 | K0385.16102 | ||
99.35 € | 1 | 4 jours | 50 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50 | K0385.16102 | ||
100.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50 | K0385.16102 | ||
109.92 € | 1 | 4 jours | 30 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 23 | 30 | 8 | 85 | K0385.20102 | ||
111.45 € | 1 | 4 jours | 60 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 23 | 30 | 8 | 85 | K0385.20102 | ||
116.09 € | 1 | 4 jours | 100 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 23 | 30 | 8 | 85 | K0385.20102 | ||
135.85 € | 1 | 4 jours | 40 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 28 | 36 | 10 | 121 | K0385.25102 | ||
142.67 € | 1 | 4 jours | 100 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 28 | 36 | 10 | 121 | K0385.25102 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier inoxydable | Forme | E |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
S(mm)
Ø billes(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles