Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert POM aplati, lisse (K0289)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert POM aplati, lisse (K0289)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0289.710X015
K0289.710X030
K0289.710X050
K0289.712X020
K0289.712X040
K0289.712X060
K0289.716X025
K0289.716X050
K0289.716X080
K0289.720X030
K0289.720X060
K0289.720X100
K0289.724X040
K0289.724X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Ø billes
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert POM

80.14 €

1 4 jours 1519.6M101019.61717131734K0385.10109

81.47 €

1 4 jours 3019.6M101019.61717131734K0385.10109

82.59 €

1 4 jours 5019.6M101019.61717131734K0385.10109

87.77 €

1 4 jours 2021.9M121221.91919151957K0385.12109

88.33 €

1 4 jours 4021.9M121221.91919151957K0385.12109

88.71 €

1 4 jours 6021.9M121221.91919151957K0385.12109

95.00 €

1 4 jours 2527.7M161627.723242024614K0385.16109

95.00 €

1 4 jours 5027.7M161627.723242024614K0385.16109

97.08 €

1 4 jours 8027.7M161627.723242024614K0385.16109

105.33 €

1 4 jours 3034.6M202034.624302330827K0385.20109

106.65 €

1 4 jours 6034.6M202034.624302330827K0385.20109

110.80 €

1 4 jours 10034.6M202034.624302330827K0385.20109

127.36 €

1 4 jours 4041.6M242541.6303628361047K0385.25109

134.38 €

1 4 jours 10041.6M242541.6303628361047K0385.25109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Polyacétal
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Pom Forme K
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique