Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0291.720X030 |
K0291.720X050 |
K0291.720X070 |
K0291.724X040 |
K0291.724X080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Numéro de commande pour insert POM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.67 € | 1 | 4 jours | 30 | M20 | 10 | 30 | 13 | 8 | 4 | K0385.10109 | ||
74.81 € | 1 | 4 jours | 50 | M20 | 10 | 50 | 13 | 8 | 4 | K0385.10109 | ||
77.87 € | 1 | 4 jours | 70 | M20 | 10 | 70 | 13 | 8 | 4 | K0385.10109 | ||
91.07 € | 1 | 4 jours | 40 | M24 | 12 | 40 | 15 | 10 | 7 | K0385.12109 | ||
96.81 € | 1 | 4 jours | 80 | M24 | 12 | 80 | 15 | 10 | 7 | K0385.12109 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Polyacétal |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Pom | Forme | K |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 | SW1(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Numéro de commande pour insert POM
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles