Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique, inserts interchangeables, six pans creux, forme F, bille aplatie avec poignée diamant en carbure (K0291)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique, inserts interchangeables, six pans creux, forme F, bille aplatie avec poignée diamant en carbure (K0291)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0291.920X030
K0291.920X050
K0291.920X070
K0291.924X040
K0291.924X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour pince

84.54 €

1 4 jours 30M20107.93013837K0385.10107

85.65 €

1 4 jours 50M20107.95013837K0385.10107

88.73 €

1 4 jours 70M20107.97013837K0385.10107

101.71 €

1 4 jours 40M24129.540151055K0385.12107

107.46 €

1 4 jours 80M24129.580151055K0385.12107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure Forme M
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Assistance technique