Patins à alignement automatique, forme C, avec filetage extérieur, bille aplatie, lisse (K0282)

Patins à alignement automatique, forme C, avec filetage extérieur, bille aplatie, lisse (K0282)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0282.108
K0282.110
K0282.112
K0282.116
K0282.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

25.46 €

1 4 jours 813M87.213101110

36.31 €

1 4 jours 1020M1010.518161725

36.31 €

1 4 jours 1220M1210.518161725

45.26 €

1 4 jours 1630M162027252790

160.29 €

1 4 jours 2050M2034.5354041165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré et phosphaté Matériau du composant Acier à roulement à billes
Composant de finition de surface Trempé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme C

Assistance technique