Patins à alignement automatique, forme D, avec filetage extérieur, bille aplatie, avec insert POM (K0282)

Patins à alignement automatique, forme D, avec filetage extérieur, bille aplatie, avec insert POM (K0282)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0282.208
K0282.210
K0282.212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

35.35 €

1 4 jours 813M87.913101110

45.07 €

1 4 jours 1020M1012.718161725

45.25 €

1 4 jours 1220M1212.718161725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré et phosphaté Matériau du composant Acier à roulement à billes
Composant de finition de surface Trempé Matériau (surface de montage / surface de support) Pom Forme D

Assistance technique