Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0282.503 |
K0282.504 |
K0282.505 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | Trou de réception (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.48 € | 1 | 4 jours | 12 | M3 | 7.9 | 11 | 3 | 10 | ⌀ 12 H7 × 6 minimum | 10* | ||
44.44 € | 1 | 4 jours | 18 | M4 | 12.7 | 17 | 4 | 16 | ⌀ 18 H7 × 8 minimum | 25* | ||
57.09 € | 1 | 4 jours | 28 | M5 | 19.05 | 25 | 6 | 25 | ⌀ 28 H7 × 13 minimum | 90* |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré et phosphaté | Matériau du composant | Acier à roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Trempé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Pom | Forme | H |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
Trou de réception(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles