Patins à alignement automatique, auto-rectifiant, forme J, ajustement serré, bille aplatie, avec poignée diamant (K1164)

Patins à alignement automatique, auto-rectifiant, forme J, ajustement serré, bille aplatie, avec poignée diamant (K1164)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1164.603
K1164.604
K1164.605
K1164.606
K1164.608
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T
(mm)
Ø billes
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

39.13 €

1 4 jours 11.5M3911.513591068

52.49 €

1 4 jours 15M412151861213816

66.44 €

1 4 jours 21.9M51821.925817191032

68.26 €

1 4 jours 31.2M62631.2361025271664

68.97 €

1 4 jours 34.6M83034.6401228301790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Composant de finition de surface phosphaté Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme J

Assistance technique