Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0302.306 |
K0302.308 |
K0302.310 |
K0302.312 |
K0302.316 |
K0302.320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H (mm) | T=largeur de clavette (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.79 € | 1 | 4 jours | 7 | 14.5 | M6 | 6.7 | 14.5 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | ||
30.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | M8 | 6.7 | 14.5 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | ||
43.13 € | 1 | 4 jours | 10 | 21.9 | M10 | 10 | 21.9 | 18 | 19 | 16 | 19 | 25 | ||
43.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 21.9 | M12 | 10 | 21.9 | 18 | 19 | 16 | 19 | 25 | ||
52.37 € | 1 | 4 jours | 16 | 33 | M16 | 20 | 33 | 27 | 30 | 24 | 30 | 90 | ||
59.32 € | 1 | 4 jours | 20 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27 | 30 | 24 | 30 | 90 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corde acier | 1.3505 | Corps de finition de surface | tempéré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier à roulement à billes | Composant de finition de surface | Trempé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
Forme | F |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H(mm)
T=largeur de clavette(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles