Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0283.106 |
K0283.1061 |
K0283.108 |
K0283.110 |
K0283.1101 |
K0283.112 |
K0283.116 |
K0283.1161 |
K0283.120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | α | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 (mm) | T (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.58 € | 1 | 4 jours | 14° | 16 | M6 | 7 | 19.6 | 17.5 | - | 6 | 10 | 17 | 14 | ||
57.48 € | 1 | 4 jours | 14° | 12 | M6 | 7 | 19.6 | 17.5 | 12.5 | 6 | 10 | 17 | 14 | ||
57.58 € | 1 | 4 jours | 20° | 22 | M8 | 11 | 27.7 | 26 | - | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
76.23 € | 1 | 4 jours | 20° | 22 | M10 | 11 | 27.7 | 26 | - | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
76.16 € | 1 | 4 jours | 20° | 18 | M10 | 11 | 27.7 | 26 | 20 | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
76.23 € | 1 | 4 jours | 20° | 22 | M12 | 11 | 27.7 | 26 | - | 9 | 16 | 24 | 34 | ||
104.82 € | 1 | 4 jours | 20° | 34 | M16 | 18 | 41.6 | 40 | - | 15 | 25 | 36 | 90 | ||
105.13 € | 1 | 4 jours | 20° | 26 | M16 | 18 | 41.6 | 40 | 30 | 15 | 25 | 36 | 90 | ||
104.82 € | 1 | 4 jours | 20° | 34 | M20 | 18 | 41.6 | 40 | - | 15 | 25 | 36 | 90 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé | Composant de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
α
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
H2(mm)
T(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles