Poussoirs d’indexation - Premium avec broche cylindrique, forme C (K0736)

Poussoirs d’indexation - Premium avec broche cylindrique, forme C (K0736)
· Exigence de fabrication plus élevée

· Point de centrage sur la douille filetée pour augmenter la précision du positionnement

· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0736.403105
K0736.403206
K0736.403308
K0736.403410
K0736.43105
K0736.43206
K0736.43308
K0736.43410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

29.27 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-trempé, rectifié et brillant15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

32.27 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-trempé, rectifié et brillant26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

39.76 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-trempé, rectifié et brillant38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

52.33 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-trempé, rectifié et brillant410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

20.13 €

1 4 jours Acier5-5.8trempé, rectifié et noir oxydé15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

22.14 €

1 4 jours Acier6-5.8trempé, rectifié et noir oxydé26M12x1,525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

27.98 €

1 4 jours Acier8-5.8trempé, rectifié et noir oxydé38M16x1,53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

36.66 €

1 4 jours Acier10-5.8trempé, rectifié et noir oxydé410M20x1,533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme C

Assistance technique