Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0340.1104 |
K0340.1206 |
K0340.1308 |
K0340.1410 |
K0340.1905 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Taille | A (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 1 | 16 | 4 | M6 | 2.3 | 0.7 | 41.5 | 20 | 32 | 17 | 6 | 1.6 | 10 | 3 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 14 | 2 | 23.5 | 6 | M10 | 3.5 | 1.1 | 65 | 33.5 | 51 | 30 | 10 | 10 | 16 | 4 | ||
7.31 € | 1 | 4 jours | 19 | 3 | 31 | 8 | M12 | 4.7 | 1.3 | 73 | 31.8 | 54 | 28 | 12 | 13 | 22 | 4 | ||
10.19 € | 1 | 4 jours | 25 | 4 | 33 | 10 | M16 | 4.7 | 1.6 | 102.5 | 50.5 | 77.5 | 44.5 | 16 | 42 | 23 | 4 | ||
5.78 € | 1 | 4 jours | 12 | 9 | 19 | 5 | M8 | 3 | 0.9 | 54 | 27 | 42 | 24 | 8 | 4.5 | 13.5 | 3.5 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | non trempé |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | passivé-bleu |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Taille
A(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles