Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Taille | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | - | - | - | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 0 | 4 | M6x0,75 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0,0050 | false | true | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 0 | 4 | M8 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0,0080 | false | true | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | - | 0 | 4 | M8x1 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0,0080 | false | true | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1,3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 1 | 5 | M8x1 | 14 | 1,3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0,0090 | false | true | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 1 | 5 | M10 | 18 | 1,3 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 15 | 12 | 6 | 0,0150 | false | true | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 1 | 5 | M10x1 | 18 | 1,3 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 15 | 12 | 6 | 0,0150 | false | true | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10 | 18 | 1,8 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | - | - | - | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M10x1 | 18 | 1,8 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | 0,0170 | false | true | ||
5.39 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M12 | 25 | 1,8 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 20 | 15 | 8 | 0,0310 | false | true | ||
5.39 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 20 | 15 | 8 | 0,0310 | false | true | ||
5.39 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2,3 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | - | - | - | ||
5.39 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 3 | 8 | M12x1,5 | 25 | 2,3 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | 0,0330 | false | true | ||
3.69 € | 1 | 4 jours | Acier | 3,5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0,8 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | - | - | - | ||
3.69 € | 1 | 4 jours | Acier | 3,5 | - | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0,0040 | false | true | ||
4.07 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | - | - | - | ||
4.07 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M6x0,75 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0,0050 | false | true | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M8 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0,0080 | false | true | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | 0 | 4 | M8x1 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0,0080 | false | true | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1,3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M8x1 | 14 | 1,3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0,0090 | false | true | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M10 | 18 | 1,3 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 15 | 12 | 6 | 0,0150 | false | true | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | 1 | 5 | M10x1 | 18 | 1,3 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 10 | 15 | 12 | 6 | 0,0150 | false | true | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10 | 18 | 1,8 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M10x1 | 18 | 1,8 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 15 | 15 | 8 | 0,0170 | false | true | ||
6.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1,8 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 20 | 15 | 8 | 0,0310 | false | true | ||
6.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 12 | 20 | 15 | 8 | 0,0310 | false | true | ||
6.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2,3 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | - | - | - | ||
6.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | 3 | 8 | M12x1,5 | 25 | 2,3 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 20 | 19 | 8 | 0,0330 | false | true | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3,5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0,8 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | - | - | - | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3,5 | 1.4305 | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0,0040 | false | true |
Loading...
Corps de finition de surface | non trempé | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type-forme | sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou | Finition 1 | sans encoche d'arrêt |
Finition 2 | Eco | Désignation | Doigts d‘Indexage | Type de produit | standard |
Contre-écrou | sans contre-écrou |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Taille
D(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles