Poussoirs d’indexation, forme C (K0338)

Poussoirs d’indexation, forme C (K0338)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0338.03004
K0338.0300484
K0338.03105
K0338.0310584
K0338.03206
K0338.0320684
K0338.03308
K0338.0330884
K0338.03410
K0338.03412
K0338.0341084
K0338.0341284
K0338.03516
K0338.0351684
K0338.03903
K0338.0390384
K0338.13004
K0338.1300484
K0338.13105
K0338.1310584
K0338.13206
K0338.1320684
K0338.13308
K0338.1330884
K0338.13410
K0338.13412
K0338.1341084
K0338.1341284
K0338.13516
K0338.1351684
K0338.13903
K0338.1390384
K0338.3004
K0338.300484
K0338.3105
K0338.310584
K0338.3206
K0338.320684
K0338.3308
K0338.330884
K0338.3410
K0338.3412
K0338.341084
K0338.341284
K0338.3516
K0338.351684
K0338.3903
K0338.390384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.66 €

1 4 jours Acier inoxydable4TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.51561310126

12.66 €

1 4 jours Acier inoxydable4TrempéRAL 3020 rouge04M8x118138.51561310126

13.40 €

1 4 jours Acier inoxydable5TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.51771513125

13.40 €

1 4 jours Acier inoxydable5TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.51771513125

15.82 €

1 4 jours Acier inoxydable6TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.72081714146

15.82 €

1 4 jours Acier inoxydable6TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.72081714146

21.52 €

1 4 jours Acier inoxydable8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.368261023193515

21.52 €

1 4 jours Acier inoxydable8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.368261023193515

24.89 €

1 4 jours Acier inoxydable10TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.874281225223415

36.49 €

1 4 jours Acier inoxydable12TrempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.878281425223915

24.89 €

1 4 jours Acier inoxydable10TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.874281225223415

36.49 €

1 4 jours Acier inoxydable12TrempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.878281425223915

51.84 €

1 4 jours Acier inoxydable16TrempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.296321828274620

51.84 €

1 4 jours Acier inoxydable16TrempéRAL 3020 rouge516M24x2403.296321828274620

14.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.5125108104.5

14.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.5125108104.5

12.66 €

1 4 jours Acier inoxydable4non trempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.51561310126

12.66 €

1 4 jours Acier inoxydable4non trempéRAL 3020 rouge04M8x118138.51561310126

13.40 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.51771513125

13.40 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.51771513125

15.82 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.72081714146

15.82 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.72081714146

21.52 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.368261023193515

21.52 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.368261023193515

24.89 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.874281225223415

36.49 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.878281425223915

24.89 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.874281225223415

36.49 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.878281425223915

51.84 €

1 4 jours Acier inoxydable16non trempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.296321828274620

51.84 €

1 4 jours Acier inoxydable16non trempéRAL 3020 rouge516M24x2403.296321828274620

14.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5non trempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.5125108104.5

14.02 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5non trempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.5125108104.5

8.71 €

1 4 jours Acier4TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.51561310126

8.71 €

1 4 jours Acier4TrempéRAL 3020 rouge04M8x118138.51561310126

9.20 €

1 4 jours Acier5TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.51771513125

9.20 €

1 4 jours Acier5TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.51771513125

10.22 €

1 4 jours Acier6TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.72081714146

10.22 €

1 4 jours Acier6TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.72081714146

12.22 €

1 4 jours Acier8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.368261023193515

12.22 €

1 4 jours Acier8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.368261023193515

13.89 €

1 4 jours Acier10TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.874281225223415

19.63 €

1 4 jours Acier12TrempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.878281425223915

13.89 €

1 4 jours Acier10TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.874281225223415

19.63 €

1 4 jours Acier12TrempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.878281425223915

27.28 €

1 4 jours Acier16TrempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.296321828274620

27.28 €

1 4 jours Acier16TrempéRAL 3020 rouge516M24x2403.296321828274620

9.66 €

1 4 jours Acier3.5TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.5125108104.5

9.66 €

1 4 jours Acier3.5TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.5125108104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme C

Assistance technique