Poussoirs d’indexation, forme C (K0339)

Poussoirs d’indexation, forme C (K0339)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0339.03105
K0339.03206
K0339.03308
K0339.03410
K0339.13105
K0339.13206
K0339.13308
K0339.13410
K0339.3105
K0339.3206
K0339.3308
K0339.3410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.96 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1211.3471771513125

16.51 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5251.8562081714146

21.32 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5332.374261023193515

23.77 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5332.880281225223415

13.96 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1211.3471771513125

16.51 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5251.8562081714146

21.32 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5332.374261023193515

23.77 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5332.880281225223415

9.59 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1211.3471771513125

10.68 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5251.8562081714146

12.12 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5332.374261023193515

12.40 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5332.880281225223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme C
Capuchon de couleur RAL 7021 gris noir

Assistance technique