Poussoirs d’indexation, forme C (K0747)

Poussoirs d’indexation, forme C (K0747)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

· Modèle économique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0747.03004060
K0747.03004061
K0747.03004080
K0747.03004081
K0747.03105080
K0747.03105081
K0747.03105100
K0747.03105101
K0747.03206100
K0747.03206101
K0747.03206120
K0747.03206121
K0747.03308120
K0747.03308121
K0747.03903060
K0747.03903061
K0747.13004060
K0747.13004061
K0747.13004080
K0747.13004081
K0747.13105080
K0747.13105081
K0747.13105100
K0747.13105101
K0747.13206100
K0747.13206101
K0747.13206120
K0747.13206121
K0747.13308120
K0747.13308121
K0747.13903060
K0747.13903061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Taille D
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

3.82 €

1 4 jours Acier41.430504M6141361561362126---

3.82 €

1 4 jours Acier4-04M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.36 €

1 4 jours Acier4-04M81413615613871260,0080falsetrue

4.36 €

1 4 jours Acier4-04M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.36 €

1 4 jours Acier51.430515M8141,3401771587126---

4.36 €

1 4 jours Acier5-15M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

4.83 €

1 4 jours Acier5-15M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.83 €

1 4 jours Acier5-15M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

4.83 €

1 4 jours Acier61.430526M10181,847,5208171015158---

4.83 €

1 4 jours Acier6-26M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

5.64 €

1 4 jours Acier6-26M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.64 €

1 4 jours Acier6-26M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

5.64 €

1 4 jours Acier81.430538M12252,361,72610231220198---

5.64 €

1 4 jours Acier8-38M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

3.80 €

1 4 jours Acier3,51.430593M6140,831,51251062104---

3.80 €

1 4 jours Acier3,5-93M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

4.26 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M6141361561362126---

4.26 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M6x0,751413615613621260,0050falsetrue

4.91 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M81413615613871260,0080falsetrue

4.91 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M8x11413615613871260,0080falsetrue

4.91 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M8141,3401771587126---

4.91 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M8x1141,34017715871260,0090falsetrue

5.32 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M10181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.32 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M10x1181,342,51771510151260,0150falsetrue

5.32 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M10181,847,5208171015158---

5.32 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M10x1181,847,52081710151580,0170falsetrue

6.44 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M12251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.44 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M12x1,5251,851,72081712201580,0310falsetrue

6.44 €

1 4 jours Acier inoxydable81.430538M12252,361,72610231220198---

6.44 €

1 4 jours Acier inoxydable81.430538M12x1,5252,361,726102312201980,0330falsetrue

4.22 €

1 4 jours Acier inoxydable3,51.430593M6140,831,51251062104---

4.22 €

1 4 jours Acier inoxydable3,51.430593M6x0,75140,831,512510621040,0040falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface non trempé Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir
Forme C Type-forme avec encoche d'arrêt sans contre-écrou Finition 1 avec encoche d'arrêt
Finition 2 Eco Désignation Doigts d‘Indexage Type de produit standard
Contre-écrou sans contre-écrou

Assistance technique