Poussoirs d’indexation, forme D (K0338)

Poussoirs d’indexation, forme D (K0338)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0338.04004
K0338.0400484
K0338.04105
K0338.0410584
K0338.04206
K0338.0420684
K0338.04308
K0338.0430884
K0338.04410
K0338.04412
K0338.0441084
K0338.0441284
K0338.04516
K0338.0451684
K0338.04903
K0338.0490384
K0338.14004
K0338.1400484
K0338.14105
K0338.1410584
K0338.14206
K0338.1420684
K0338.14308
K0338.1430884
K0338.14410
K0338.14412
K0338.1441084
K0338.1441284
K0338.14516
K0338.1451684
K0338.14903
K0338.1490384
K0338.4004
K0338.400484
K0338.4105
K0338.410584
K0338.4206
K0338.420684
K0338.4308
K0338.430884
K0338.4410
K0338.4412
K0338.441084
K0338.441284
K0338.4516
K0338.451684
K0338.4903
K0338.490384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.12 €

1 4 jours Acier inoxydable4TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.5156131013126

13.12 €

1 4 jours Acier inoxydable4TrempéRAL 3020 rouge04M8x118138.5156131013126

14.20 €

1 4 jours Acier inoxydable5TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.5177151317125

14.20 €

1 4 jours Acier inoxydable5TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.5177151317125

16.72 €

1 4 jours Acier inoxydable6TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.7208171419146

16.72 €

1 4 jours Acier inoxydable6TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.7208171419146

22.80 €

1 4 jours Acier inoxydable8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.36826102319243515

22.80 €

1 4 jours Acier inoxydable8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.36826102319243515

25.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.87428122522303415

37.17 €

1 4 jours Acier inoxydable12TrempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.87828142522303915

25.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.87428122522303415

37.17 €

1 4 jours Acier inoxydable12TrempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.87828142522303915

52.82 €

1 4 jours Acier inoxydable16TrempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.29632182827364620

52.82 €

1 4 jours Acier inoxydable16TrempéRAL 3020 rouge516M24x2403.29632182827364620

14.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.512510810104.5

14.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.512510810104.5

13.12 €

1 4 jours Acier inoxydable4non trempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.5156131013126

13.12 €

1 4 jours Acier inoxydable4non trempéRAL 3020 rouge04M8x118138.5156131013126

14.20 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.5177151317125

14.20 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.5177151317125

16.72 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.7208171419146

16.72 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.7208171419146

22.80 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.36826102319243515

22.80 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.36826102319243515

25.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.87428122522303415

37.17 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.87828142522303915

25.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.87428122522303415

37.17 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.87828142522303915

52.82 €

1 4 jours Acier inoxydable16non trempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.29632182827364620

52.82 €

1 4 jours Acier inoxydable16non trempéRAL 3020 rouge516M24x2403.29632182827364620

14.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5non trempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.512510810104.5

14.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5non trempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.512510810104.5

8.81 €

1 4 jours Acier4TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.5156131013126

8.81 €

1 4 jours Acier4TrempéRAL 3020 rouge04M8x118138.5156131013126

9.33 €

1 4 jours Acier5TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.5177151317125

9.33 €

1 4 jours Acier5TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.5177151317125

10.38 €

1 4 jours Acier6TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.7208171419146

10.38 €

1 4 jours Acier6TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.7208171419146

12.51 €

1 4 jours Acier8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.36826102319243515

12.51 €

1 4 jours Acier8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.36826102319243515

14.16 €

1 4 jours Acier10TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.87428122522303415

20.02 €

1 4 jours Acier12TrempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.87828142522303915

14.16 €

1 4 jours Acier10TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.87428122522303415

20.02 €

1 4 jours Acier12TrempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.87828142522303915

27.83 €

1 4 jours Acier16TrempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.29632182827364620

27.83 €

1 4 jours Acier16TrempéRAL 3020 rouge516M24x2403.29632182827364620

9.76 €

1 4 jours Acier3.5TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.512510810104.5

9.76 €

1 4 jours Acier3.5TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.512510810104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme D

Assistance technique