Poussoirs d’indexation, forme E (K0341)

Poussoirs d’indexation, forme E (K0341)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0341.01004
K0341.01105
K0341.01206
K0341.01308
K0341.01410
K0341.01412
K0341.01516
K0341.01903
K0341.1004
K0341.11004
K0341.1105
K0341.11105
K0341.11206
K0341.11308
K0341.11410
K0341.11412
K0341.11516
K0341.11903
K0341.1206
K0341.1308
K0341.1410
K0341.1412
K0341.1516
K0341.1903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.28 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1M313215671310126

11.71 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1M41.33717781513125

13.79 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5M61.84220881714146

18.43 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5M82.35626101223193515

29.06 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5M82.86228121225223415

31.97 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5M82.86628141225223915

48.42 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034-Trempé516M24x2M103.28032181428274620

12.91 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034-Trempé93M6x0,75M20.8241253.5108104.5

7.41 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1M313215671310126

12.28 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1M313215671310126

7.04 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1M41.33717781513125

11.71 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1M41.33717781513125

13.79 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5M61.84220881714146

18.43 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5M82.35626101223193515

29.06 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5M82.86228121225223415

31.97 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé412M20x1,5M82.86628141225223915

48.42 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305-non trempé516M24x2M103.28032181428274620

12.91 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempé93M6x0,75M20.8241253.5108104.5

7.83 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5M61.84220881714146

10.12 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5M82.35626101223193515

14.50 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5M82.86228121225223415

15.95 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé412M20x1,5M82.86628141225223915

22.67 €

1 4 jours Acier16-5.8Trempé516M24x2M103.28032181428274620

7.77 €

1 4 jours Acier3.5-5.8Trempé93M6x0,75M20.8241253.5108104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme E

Assistance technique