Poussoirs d’indexation, forme F (K0341)

Poussoirs d’indexation, forme F (K0341)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0341.02004
K0341.02105
K0341.02206
K0341.02308
K0341.02410
K0341.02412
K0341.02516
K0341.02903
K0341.12004
K0341.12105
K0341.12206
K0341.12308
K0341.12410
K0341.12412
K0341.12516
K0341.12903
K0341.2004
K0341.2105
K0341.2206
K0341.2308
K0341.2410
K0341.2412
K0341.2516
K0341.2903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.13 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1M31321567131013126

12.51 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1M41.3371778151317125

14.78 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5M61.8422088171419146

19.81 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5M82.3562610122319243515

29.75 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5M82.8622812122522303415

32.74 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5M82.8662814122522303915

49.60 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034-Trempé516M24x2M103.2803218142827364620

13.78 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034-Trempé93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

13.13 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1M31321567131013126

12.51 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1M41.3371778151317125

14.78 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5M61.8422088171419146

19.81 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5M82.3562610122319243515

29.75 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5M82.8622812122522303415

32.74 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé412M20x1,5M82.8662814122522303915

49.60 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305-non trempé516M24x2M103.2803218142827364620

13.78 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempé93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

7.51 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1M31321567131013126

7.19 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1M41.3371778151317125

7.97 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5M61.8422088171419146

10.45 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5M82.3562610122319243515

14.63 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5M82.8622812122522303415

16.08 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé412M20x1,5M82.8662814122522303915

22.85 €

1 4 jours Acier16-5.8Trempé516M24x2M103.2803218142827364620

7.90 €

1 4 jours Acier3.5-5.8Trempé93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme F

Assistance technique