Poussoirs d’indexation, forme R (K0342)

Poussoirs d’indexation, forme R (K0342)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Anneau pour actionnement du doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0342.03004
K0342.03105
K0342.03206
K0342.03308
K0342.03410
K0342.13004
K0342.13105
K0342.13206
K0342.13308
K0342.13410
K0342.3004
K0342.3105
K0342.3206
K0342.3308
K0342.3410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

8.86 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1151401561310126

8.43 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1231.3521771513125

9.96 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5231.8572081714146

13.23 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5282.372261023193515

22.61 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5282.878281225223415

8.86 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1151401561310126

8.43 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1231.3521771513125

9.96 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5231.8572081714146

13.23 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5282.372261023193515

22.61 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5282.878281225223415

5.45 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1151401561310126

5.19 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1231.3521771513125

5.74 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5231.8572081714146

7.42 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5282.372261023193515

10.74 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5282.878281225223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme R

Assistance technique