Poussoirs d’indexation, forme S (K0342)

Poussoirs d’indexation, forme S (K0342)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Anneau pour actionnement du doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0342.04004
K0342.04105
K0342.04206
K0342.04308
K0342.04410
K0342.14004
K0342.14105
K0342.14206
K0342.14308
K0342.14410
K0342.4004
K0342.4105
K0342.4206
K0342.4308
K0342.4410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

9.48 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x115140156131013126

9.03 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1231.352177151317125

10.60 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5231.857208171419146

14.16 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5282.37226102319243515

23.39 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5282.87828122522303415

9.48 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x115140156131013126

9.03 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1231.352177151317125

10.60 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5231.857208171419146

14.16 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5282.37226102319243515

23.39 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5282.87828122522303415

5.55 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x115140156131013126

5.27 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1231.352177151317125

5.87 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5231.857208171419146

7.66 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5282.37226102319243515

10.97 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5282.87828122522303415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme S

Assistance technique