Poussoirs d’indexation pneumatiques (K1116)

Poussoirs d’indexation pneumatiques (K1116)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure

· Stabilité élevée

· Automatisables

· Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1116.01206010
K1116.01206015
K1116.01308010
K1116.01308015
K1116.1206010
K1116.1206015
K1116.1308010
K1116.1308015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Matériau du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du piston à 6 bar
(N)
Force de réaction du ressort ca.
(N)

74.72 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034A2Acier inoxydable26807038.7-35.19.9-6

74.72 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4034A2Acier inoxydable26927738.7-32.911.8-6

77.44 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034A2Acier inoxydable38776739.6-35.311.6-5.1

77.44 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4034A2Acier inoxydable38897439.6-33.111.6-5.1

68.25 €

1 4 jours Acier10-04Acier26807038.7-35.19.9-6

68.25 €

1 4 jours Acier15-04Acier26927738.7-32.911.8-6

70.33 €

1 4 jours Acier10-04Acier38776739.6-35.311.6-5.1

70.33 €

1 4 jours Acier15-04Acier38897439.6-33.111.6-5.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Trempé D1=Filetage M20x1,5 D2(mm) M5
L2(mm) 15 SW1(mm) 18 SW2(mm) 30
Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6

Assistance technique