Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | Composant de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4034 | trempé | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | ||
15.03 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4034 | trempé | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4034 | trempé | - | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | - | - | ||
24.85 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4034 | trempé | - | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | - | - | ||
29.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4034 | trempé | - | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | - | - | ||
49.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4034 | trempé | - | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | - | - | ||
55.83 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4034 | trempé | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | - | - | ||
18.42 € | 1 | 4 jours | 3,5 | 1.4034 | trempé | - | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4,5 | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | nickelé | naturel | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
22.82 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | nickelé | naturel | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | nickelé | naturel | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | nickelé | naturel | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | nickelé | naturel | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | nickelé | naturel | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | nickelé | naturel | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 jours | 3,5 | 1.4404 | nickelé | naturel | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0131 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 jours | 3,5 | 1.4404 | nickelé | grenaillé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0131 | true | true | ||
17.55 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4305 | non trempé | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | ||
15.03 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4305 | non trempé | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4305 | non trempé | - | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | - | - | ||
24.85 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4305 | non trempé | - | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | - | - | ||
29.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4305 | non trempé | - | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | - | - | ||
49.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4305 | non trempé | - | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | - | - | ||
55.83 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4305 | non trempé | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | - | - | ||
18.42 € | 1 | 4 jours | 3,5 | 1.4305 | non trempé | - | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4,5 | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | naturel | naturel | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
22.82 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15,5 | 7 | 0,0274 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | naturel | naturel | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12,5 | 4 | 0,0483 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | naturel | naturel | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
23.08 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14,5 | 7 | 0,0738 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | naturel | naturel | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
32.30 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0,1721 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | naturel | naturel | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
35.45 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | 0,2134 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | naturel | naturel | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | 0,2173 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | naturel | naturel | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
61.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | 0,4111 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 jours | 3,5 | 1.4404 | naturel | naturel | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0130 | true | true | ||
23.94 € | 1 | 4 jours | 3,5 | 1.4404 | naturel | grenaillé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0,8 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6,5 | 3 | 0,0131 | true | true |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou | Finition 1 | sans encoche d'arrêt | Désignation | Doigts d‘Indexage |
Type de produit | Standard | Contre-écrou | sans contre-écrou |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
Composant de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles