Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, forme C (K0632)

Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, forme C (K0632)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4404

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0632.003004
K0632.003105
K0632.003206
K0632.003308
K0632.003410
K0632.003412
K0632.003516
K0632.003903
K0632.063004
K0632.0630041
K0632.063105
K0632.0631051
K0632.063206
K0632.0632061
K0632.063308
K0632.0633081
K0632.063410
K0632.063412
K0632.0634101
K0632.0634121
K0632.063516
K0632.0635161
K0632.063903
K0632.0639031
K0632.113004
K0632.113105
K0632.113206
K0632.113308
K0632.113410
K0632.113412
K0632.113516
K0632.113903
K0632.173004
K0632.1730041
K0632.173105
K0632.1731051
K0632.173206
K0632.1732061
K0632.173308
K0632.1733081
K0632.173410
K0632.1734101
K0632.173412
K0632.1734121
K0632.173516
K0632.1735161
K0632.173903
K0632.1739031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Composant de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

21.11 €

1 4 jours 41.4034trempé-04M8x118138,51561310126---

20.13 €

1 4 jours 51.4034trempé-15M10x1211,343,51771513125---

23.79 €

1 4 jours 61.4034trempé-26M12x1,5251,851,72081714146---

32.27 €

1 4 jours 81.4034trempé-38M16x1,5332,368261023193515---

43.57 €

1 4 jours 101.4034trempé-410M20x1,5332,874281225223415---

68.44 €

1 4 jours 121.4034trempé-412M20x1,5332,878281425223915---

77.76 €

1 4 jours 161.4034trempé-516M24x2403,296321828274620---

22.15 €

1 4 jours 3,51.4034trempé-93M6x0,75140,831,5125108104,5---

27.46 €

1 4 jours 41.4404nickelénaturel04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

27.46 €

1 4 jours 41.4404nickelégrenaillé04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

26.16 €

1 4 jours 51.4404nickelénaturel15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

26.16 €

1 4 jours 51.4404nickelégrenaillé15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

30.92 €

1 4 jours 61.4404nickelénaturel26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

30.92 €

1 4 jours 61.4404nickelégrenaillé26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

41.95 €

1 4 jours 81.4404nickelénaturel38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

41.95 €

1 4 jours 81.4404nickelégrenaillé38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

52.28 €

1 4 jours 101.4404nickelénaturel410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

71.85 €

1 4 jours 121.4404nickelénaturel412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

52.28 €

1 4 jours 101.4404nickelégrenaillé410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

71.85 €

1 4 jours 121.4404nickelégrenaillé412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

85.55 €

1 4 jours 161.4404nickelénaturel516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

85.55 €

1 4 jours 161.4404nickelégrenaillé516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

28.80 €

1 4 jours 3,51.4404nickelénaturel93M6x0,75140,831,51251086,530,0120truetrue

28.80 €

1 4 jours 3,51.4404nickelégrenaillé93M6x0,75140,831,51251086,530,0120truetrue

21.11 €

1 4 jours 41.4305non trempé-04M8x118138,51561310126---

20.13 €

1 4 jours 51.4305non trempé-15M10x1211,343,51771513125---

23.79 €

1 4 jours 61.4305non trempé-26M12x1,5251,851,72081714146---

32.27 €

1 4 jours 81.4305non trempé-38M16x1,5332,368261023193515---

43.57 €

1 4 jours 101.4305non trempé-410M20x1,5332,874281225223415---

68.44 €

1 4 jours 121.4305non trempé-412M20x1,5332,878281425223915---

77.76 €

1 4 jours 161.4305non trempé-516M24x2403,296321828274620---

22.15 €

1 4 jours 3,51.4305non trempé-93M6x0,75140,831,5125108104,5---

27.46 €

1 4 jours 41.4404naturelnaturel04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

27.46 €

1 4 jours 41.4404naturelgrenaillé04M8x118138,5156131015,570,0207truetrue

26.16 €

1 4 jours 51.4404naturelnaturel15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

26.16 €

1 4 jours 51.4404naturelgrenaillé15M10x1211,343,5177151312,540,0378truetrue

30.92 €

1 4 jours 61.4404naturelnaturel26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

30.92 €

1 4 jours 61.4404naturelgrenaillé26M12x1,5251,851,7208171414,570,0536truetrue

41.95 €

1 4 jours 81.4404naturelnaturel38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

41.95 €

1 4 jours 81.4404naturelgrenaillé38M16x1,5332,3682610231935150,1297truetrue

52.28 €

1 4 jours 101.4404naturelnaturel410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

52.28 €

1 4 jours 101.4404naturelgrenaillé410M20x1,5332,8742812252230150,1839truetrue

71.85 €

1 4 jours 121.4404naturelnaturel412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

71.85 €

1 4 jours 121.4404naturelgrenaillé412M20x1,5332,8782814252239150,0711truetrue

85.55 €

1 4 jours 161.4404naturelnaturel516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

85.55 €

1 4 jours 161.4404naturelgrenaillé516M24x2403,2963218282740200,3428truetrue

28.80 €

1 4 jours 3,51.4404naturelnaturel93M6x0,75140,831,51251086,530,0101truetrue

28.80 €

1 4 jours 3,51.4404naturelgrenaillé93M6x0,75140,831,51251086,530,0120truetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Forme C
Type-forme avec encoche d'arrêt sans contre-écrou Finition 1 avec encoche d'arrêt Désignation Doigts d‘Indexage
Type de produit Standard Contre-écrou sans contre-écrou

Assistance technique