Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme H (K0344)

Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme H (K0344)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0344.02105
K0344.02206
K0344.02308
K0344.02410
K0344.12105
K0344.12206
K0344.12308
K0344.12410
K0344.2105
K0344.2206
K0344.2308
K0344.2410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Version 2 Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

10.93 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-TrempéTrempé15M10x1211.34724181703094-91125

12.40 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-TrempéTrempé26M12x1,5251.85628221903094-92146

14.69 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-TrempéTrempé38M16x1,5332.37436302403094-933515

21.49 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-TrempéTrempé410M20x1,5332.88040303003094-943415

10.93 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempénon trempé15M10x1211.34724181703094-91125

12.40 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempénon trempé26M12x1,5251.85628221903094-92146

14.69 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempénon trempé38M16x1,5332.37436302403094-933515

21.49 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempénon trempé410M20x1,5332.88040303003094-943415

5.93 €

1 4 jours Acier5-5.8TrempéTrempé15M10x1211.34724181703094-91125

6.42 €

1 4 jours Acier6-5.8TrempéTrempé26M12x1,5251.85628221903094-92146

7.81 €

1 4 jours Acier8-5.8TrempéTrempé38M16x1,5332.37436302403094-933515

11.57 €

1 4 jours Acier10-5.8TrempéTrempé410M20x1,5332.88040303003094-943415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme H

Assistance technique