Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4034 | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 21 | 18 | 13 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4034 | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 50 | 24 | 21 | 17 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4034 | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 59 | 28 | 25 | 19 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
22.43 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4034 | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 77 | 36 | 33 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4034 | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 83 | 40 | 33 | 30 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
32.44 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4034 | Trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 87 | 42 | 33 | 30 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
40.93 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4034 | Trempé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 106 | 50 | 40 | 36 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
18.33 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4034 | Trempé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 34.5 | 17 | 14 | 10 | 03094-99 | 10 | 4.5 | ||
17.48 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4305 | non trempé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 21 | 18 | 13 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4305 | non trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 50 | 24 | 21 | 17 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4305 | non trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 59 | 28 | 25 | 19 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
22.43 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4305 | non trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 77 | 36 | 33 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4305 | non trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 83 | 40 | 33 | 30 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
32.44 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4305 | non trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 87 | 42 | 33 | 30 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
40.93 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4305 | non trempé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 106 | 50 | 40 | 36 | 03094-95 | 46 | 20 | ||
18.33 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4305 | non trempé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 34.5 | 17 | 14 | 10 | 03094-99 | 10 | 4.5 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | H |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles