Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme A (K1744)

Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme A (K1744)
· vérification électronique de l'état

· Pas de contours gênants

· distance de commutation courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1744.011051
K1744.012061
K1744.013081
K1744.014101
K1744.014121
K1744.11051
K1744.111051
K1744.112061
K1744.113081
K1744.114101
K1744.114121
K1744.12061
K1744.13081
K1744.14101
K1744.14121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

93.81 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x1251.3511771513125

95.14 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,5251.8562081714146

99.12 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,5332.374261023193515

101.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,5332.880281225223415

104.45 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,5332.884281425223915

89.83 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x1251.3511771513125

93.81 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x1251.3511771513125

95.14 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,5251.8562081714146

99.12 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,5332.374261023193515

101.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,5332.880281225223415

104.45 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,5332.884281425223915

91.15 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,5251.8562081714146

92.47 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,5332.374261023193515

96.47 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,5332.880281225223415

99.12 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,5332.884281425223915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme A
Type-forme sans fente de verrouillage, sans contre-écrou Contre-écrou sans contre-écrou Type de connexion Câble PVC
D3(mm) 2.4 P=longueur de câble(mm) 2000

Assistance technique