Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme B (K1744)

Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme B (K1744)
· vérification électronique de l'état

· Pas de contours gênants

· distance de commutation courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1744.021051
K1744.022061
K1744.023081
K1744.024101
K1744.024121
K1744.121051
K1744.122061
K1744.123081
K1744.124101
K1744.124121
K1744.21051
K1744.22061
K1744.23081
K1744.24101
K1744.24121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

93.81 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x1251.351177151317125

95.14 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

99.12 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

101.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

104.45 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

93.81 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x1251.351177151317125

95.14 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,5251.856208171419146

99.12 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,5332.37426102319243515

101.79 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,5332.88028122522303415

104.45 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,5332.88428142522303915

89.83 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x1251.351177151317125

91.15 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

92.47 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

96.47 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

99.12 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B
Type-forme sans fente de verrouillage, avec contre-écrou Contre-écrou avec contre-écrou Type de connexion Câble PVC
D3(mm) 2.4 P=longueur de câble(mm) 2000

Assistance technique