Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme D (K1744)

Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme D (K1744)
· vérification électronique de l'état

· Pas de contours gênants

· distance de commutation courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1744.041051
K1744.042061
K1744.043081
K1744.044101
K1744.044121
K1744.141051
K1744.142061
K1744.143081
K1744.144101
K1744.144121
K1744.41051
K1744.42061
K1744.43081
K1744.44101
K1744.44121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

95.81 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x1251.351177151317125

97.13 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

101.12 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

103.78 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

106.44 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

95.81 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x1251.351177151317125

97.13 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,5251.856208171419146

101.12 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,5332.37426102319243515

103.78 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,5332.88028122522303415

106.44 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,5332.88428142522303915

91.82 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x1251.351177151317125

93.14 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

94.47 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

98.46 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

101.12 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme D
Type-forme avec fente de verrouillage, avec contre-écrou Contre-écrou avec contre-écrou Type de connexion Câble PVC
D3(mm) 2.4 P=longueur de câble(mm) 2000

Assistance technique