Poussoirs d’indexation, avec collier pour joint d’étanchéité et rondelles d’ajustage hygiéniques USIT, forme A, sans fente de verrouillage (K1698)

Poussoirs d’indexation, avec collier pour joint d’étanchéité et rondelles d’ajustage hygiéniques USIT, forme A, sans fente de verrouillage (K1698)
· Conception conforme aux normes d'hygiène

· Inox 1.4404.

· Convient pour le nettoyage CIP/SIP

· Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes

· Certificat de test DGUV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1698.0110601
K1698.0110602
K1698.0110611
K1698.0110612
K1698.0120801
K1698.0120802
K1698.0120811
K1698.0120812
K1698.1110601
K1698.1110602
K1698.1110611
K1698.1110612
K1698.1120801
K1698.1120802
K1698.1120811
K1698.1120812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)

54.19 €

1 4 jours 6TrempéNoir16M1022.31.863.5111445

64.99 €

1 4 jours 6Trempébleu16M1022.31.863.5111445

54.19 €

1 4 jours 6TrempéNoir16M10x122.31.863.5111445

64.99 €

1 4 jours 6Trempébleu16M10x122.31.863.5111445

59.21 €

1 4 jours 8TrempéNoir28M1226.62.369.5131662

73.59 €

1 4 jours 8Trempébleu28M1226.62.369.5131662

59.21 €

1 4 jours 8TrempéNoir28M12x1,526.62.369.5131662

73.59 €

1 4 jours 8Trempébleu28M12x1,526.62.369.5131662

52.47 €

1 4 jours 6non trempéNoir16M1022.31.863.5111445

63.18 €

1 4 jours 6non trempébleu16M1022.31.863.5111445

52.47 €

1 4 jours 6non trempéNoir16M10x122.31.863.5111445

63.18 €

1 4 jours 6non trempébleu16M10x122.31.863.5111445

56.51 €

1 4 jours 8non trempéNoir28M1226.62.369.5131662

70.89 €

1 4 jours 8non trempébleu28M1226.62.369.5131662

56.51 €

1 4 jours 8non trempéNoir28M12x1,526.62.369.5131662

70.89 €

1 4 jours 8non trempébleu28M12x1,526.62.369.5131662

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Matériau du composant Acier inoxydable
Forme A Type-forme sans fente de verrouillage D2(mm) 33
L3(mm) 1.5 SW1(mm) 12 Force du ressort, pression initiale F1 environ(N) 40

Assistance technique