Poussoirs d’indexation avec goupille de verrouillage allongée, forme A (K0630)

Poussoirs d’indexation avec goupille de verrouillage allongée, forme A (K0630)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0630.201004
K0630.201105
K0630.201206
K0630.201308
K0630.201410
K0630.201412
K0630.201516
K0630.201903
K0630.21004
K0630.211004
K0630.21105
K0630.211105
K0630.211206
K0630.211308
K0630.211410
K0630.211412
K0630.211516
K0630.211903
K0630.21206
K0630.21308
K0630.21410
K0630.21412
K0630.21516
K0630.21903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

11.20 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé04M8x118140.51561310156

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé15M10x1211.346.51771513165

14.77 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4034-Trempé26M12x1,5251.854.72081714186

19.63 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé38M16x1,5332.372261023194515

20.09 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4034-Trempé410M20x1,5332.879281225224315

29.47 €

1 4 jours Acier inoxydable181.4034-Trempé412M20x1,5332.884281425225115

41.88 €

1 4 jours Acier inoxydable241.4034-Trempé516M24x2403.2104321828276020

13.13 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé93M6x0,75140.833125108124.5

7.29 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé04M8x118140.51561310156

11.20 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé04M8x118140.51561310156

7.72 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé15M10x1211.346.51771513165

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé15M10x1211.346.51771513165

14.77 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4305-non trempé26M12x1,5251.854.72081714186

19.63 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé38M16x1,5332.372261023194515

20.09 €

1 4 jours Acier inoxydable151.4305-non trempé410M20x1,5332.879281225224315

29.47 €

1 4 jours Acier inoxydable181.4305-non trempé412M20x1,5332.884281425225115

41.88 €

1 4 jours Acier inoxydable241.4305-non trempé516M24x2403.2104321828276020

13.13 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé93M6x0,75140.833125108124.5

8.51 €

1 4 jours Acier9-5.8Trempé26M12x1,5251.854.72081714186

10.99 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé38M16x1,5332.372261023194515

11.17 €

1 4 jours Acier15-5.8Trempé410M20x1,5332.879281225224315

15.77 €

1 4 jours Acier18-5.8Trempé412M20x1,5332.884281425225115

20.90 €

1 4 jours Acier24-5.8Trempé516M24x2403.2104321828276020

8.05 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé93M6x0,75140.833125108124.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme A

Assistance technique